製品の公開
Wall shelving SHAPE with wood shelves 1237x800x300mm
Wall shelving SHAPE with wood shelves 1237x800x300mm
Wall shelving SHAPE with wood shelves 1237x800x300mm
    AJ Products

    Wall shelving SHAPE with wood shelves 1237x800x300mm

    Google翻訳”,
    • スペース効率
    • 壁に取り付けられた
    • モダン

      壁に設置するための繊細でシンプルなデザインの完全な省スペース棚システム
    仕様
      • Height:1237 mm
      • Width:800 mm
      • Depth:300 mm
      • Shelf material:Laminate
      • Post material:Sheet steel
      • Number of shelf:3
      • Section:Basic
      • Shelf load capacity:55 kg
      • Section load capacity:150 kg
      • Weight:25 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Quality- & eco-labelling:Nordic Swan Ecolabel 3031 0083
    技術仕様
    • Unique refWall-shelving-SHAPE-with-wood-shelves-1237x800x300mm
    • コレクションセットSchool & Education
    • コレクションCloakroom
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1237
    • 幅(mm)800
    • 奥行き(mm)300
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアル
    • 正味重量(kg)25
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_13
    • Uniclass2015詳細Cloakroom units