製品の公開
Wall shelving SHAPE with wood shelves add-on unit 1237x800x300mm
Wall shelving SHAPE with wood shelves add-on unit 1237x800x300mm
Wall shelving SHAPE with wood shelves add-on unit 1237x800x300mm
    AJ Products

    Wall shelving SHAPE with wood shelves add-on unit 1237x800x300mm

    Google翻訳”,
    • スペース効率
    • 壁に取り付けられた
    • モダン

      壁掛け棚システム用の実用的なアドオンユニット。繊細でシンプルなデザインと可動棚で省スペース。アドオンユニットで拡張するには、基本ユニットが必要です。
    仕様
      • Height:1237 mm
      • Width:800 mm
      • Depth:300 mm
      • Shelf material:Laminate
      • Post material:Sheet steel
      • Number of shelf:3
      • Section:Add-on
      • Shelf load capacity:55 kg
      • Section load capacity:150 kg
      • Weight:25 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Quality- & eco-labelling:Nordic Swan Ecolabel 3031 0083
    技術仕様
    • Unique refWall-shelving-SHAPE-with-wood-shelves-Add-on-1237x800x300mm
    • コレクションセットSchool & Education
    • コレクションCloakroom
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1237
    • 幅(mm)800
    • 奥行き(mm)300
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアル
    • 正味重量(kg)25
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_13
    • Uniclass2015詳細Cloakroom units