製品の公開
Wooden storage cabinet THEO with half doors 1000x470x2100mm
AJ Products

Wooden storage cabinet THEO with half doors 1000x470x2100mm

Google翻訳”,
  • 耐久性のあるラミネート表面
  • スウェーデンのMöbelfaktaによる認定
  • ソフトクロージングヒンジ

オープンシェルフと両開きドアの収納キャビネット。

仕様
  • Height:2100 mm

    Width:1000 mm

    Depth:470 mm

    Material:Laminate

    Weight:60 kg

    Approvals:Möbelfakta, EN 14073-2, EN 14074

    Warranty:3 years

技術仕様
  • Unique refWooden-storage-cabinet-THEO-with-half-doors-1000x470x2100mm
  • コレクションセットSchool & Education
  • コレクションStorage
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-09-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2100
  • 幅(mm)1000
  • 奥行き(mm)470
関連
  • 主なマテリアル
  • 正味重量(kg)60
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_30_78
  • Uniclass2015詳細Shelves and storage units