製品の公開
Wooden storage cabinet THEO with tall glass doors 1000x320x2100mm
AJ Products

Wooden storage cabinet THEO with tall glass doors 1000x320x2100mm

Google翻訳”,
  • ソフトクロージングヒンジ
  • スウェーデンのMöbelfaktaによる認定
  • 強化ガラス

強化ガラス製の可動棚とフルレングスのドアを備えたストレージキャビネット。 3点ロック機能とシリンダー錠を装備。

仕様
  • Height:2100 mm

    Width:1000 mm

    Depth:320 mm

    Material:Laminate

    Number of shelf:5

    Lock type:Cylinder lock

    Weight:60 kg

    Approvals:Möbelfakta, EN 14073-2, EN 14074

    Warranty:3 years

技術仕様
  • Unique refWooden-storage-cabinet-THEO-with-tall-glass-doors-1000x320x2100mm
  • コレクションセットSchool & Education
  • コレクションStorage
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-09-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2100
  • 幅(mm)1000
  • 奥行き(mm)320
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルガラス
  • 正味重量(kg)60
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_30_78
  • Uniclass2015詳細Shelves and storage units