製品の公開
Cloakroom unit EBBA wall mounted 5 section
Cloakroom unit EBBA wall mounted 5 section
Cloakroom unit EBBA wall mounted 5 section
    AJ Products

    Cloakroom unit EBBA wall mounted 5 section

    Google翻訳”,
    • 一体型ベンチシート
    • フックが含まれています
    • 壁に取り付けられた

    ダブルフック、統合されたベンチシート、調節可能な棚付きのコンパートメントを備えた壁掛けクロークユニット。学校のクロークや廊下に最適な収納

    仕様
    • Height:1430 mm

      Width:1358 mm

      Depth:450 mm

      Colour:White pigmented

      Material:Birch plywood

      Number of compartments:5

      Weight:50 kg

    技術仕様
    • Unique refCloakroom-unit-EBBA-wall-mounted-5-section
    • コレクションセットSchool & Education
    • コレクションCloakroom
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1430
    • 幅(mm)1358
    • 奥行き(mm)450
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルスチール
    • 正味重量(kg)50
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78
    • Uniclass2015詳細Shelves and storage units
    • OmniClassNumber23-21 15 21
    • OmniClassタイトルCloakroom Units