製品の公開
Bed - Bunk Residential Furniture
Bed - Bunk Residential Furniture
Bed - Bunk Residential Furniture

    Bed - Bunk Residential Furniture

    5つ星のうち4.34.3(15 レビュー)
    Google翻訳”,
    二段ベッド

    一般的な二段ベッドは、2 つのベッドを積み重ねてスペースを最大限に活用し、より機能的な部屋を実現できるため、住宅環境に最適です。

    標準サイズ
    幅: 39インチ、54インチ
    深さ: 75インチ
    高さ: 60インチ、66インチ

    • ベッドフレームは木製です
    • 二段ベッドは狭いスペースを最大限に活用します
    • ツインとフルサイズの二段ベッドをご用意


    Fetch の汎用住宅用家具ファミリーは、Fetch に期待される高品質の構造と機能を維持しながら、現実世界の製品の代わりに簡単に使用できる柔軟で魅力的なモデルになるように設計されています。設計開発段階のデザイナーや、一般的な家具や機器の種類をモデルに取り入れたいと考えている学生に最適です。各ファミリーでは、幅、奥行き、高さを最も近い整数インチに調整できるため、希望のサイズにすることができます。ADD_Headboard、ENTER_Number of Drawers などの追加オプションや同様のパラメーターは、プロパティ ブラウザーの Construction カテゴリにあります。パラメーター名の先頭のプレフィックスから、使用方法がわかります。すべての Fetch 汎用モデルには、ほとんどすべてのレンダリング エンジンで簡単に実行できる高品質の PBR テクスチャが含まれています。別のマテリアルでモデルを視覚化するには、MAT_Laminate パラメーターに新しい仕上げ材を入力します。
    仕様
      • Constructed with solid oak and a clear varnish finish
      • Optionally wrapped with a wood or plastic laminate
      • Bottom loft bed can be removed to store a desk or chest of drawers
      • Available in multiple heights
      • Includes every standard bed size from Twin to California King
    技術仕様
    • Unique refSSG_Bed_Bunk_LAM
    • コレクションセットEducation
    • コレクションCollege Student Furniture
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-06-21
    • エディション1
    • 奥行き(inch)75
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 58 00
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Furniture
    • OmniClassNumber23-21 23 19 13
    • OmniClassタイトルResidential Beds