製品の公開
Clothing Locker Classic 400mm Sloping Roof 2 Sections
Clothing Locker Classic 400mm Sloping Roof 2 Sections
Clothing Locker Classic 400mm Sloping Roof 2 Sections
Clothing Locker Classic 400mm Sloping Roof 2 Sections
Clothing Locker Classic 400mm Sloping Roof 2 Sections
Clothing Locker Classic 400mm Sloping Roof 2 Sections
Clothing Locker Classic 400mm Sloping Roof 2 Sections
    AJ Products

    Clothing Locker Classic 400mm Sloping Roof 2 Sections

    Google翻訳”,
    通気孔頑丈で高品質の洋服レールとハットラックハットラック付きの洋服ロッカーと2つのフック付きの洋服レール。上下の通気孔。ドアストッパーとゴム製ダンパー付きのドア。アクセサリーやベースもご用意しております
    仕様
    • Frame colour: Light grey Frame colour code: RAL 7035 Door colour: Blue/Light grey/Black Door colour code: RAL 5005/RAL 7035/RAL 9005 Sheet steel thickness body: 0,7 mm Sheet steel thickness door: 0,8 mm
    技術仕様
    • Unique refClothing-Locker-Classic-400-Sloping-Roof-2-Sections
    • コレクションセットClothing Locker
    • コレクションLockers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-14
    • エディション1
    • 幅(mm)800
    • 奥行き(mm)550
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スロバキア
    • 正味重量(kg)67
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_48
    • Uniclass2015詳細Lockers
    • MasterFormat 2014 コード10 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLockers
    • OmniClassNumber23-21 15 15
    • OmniClassタイトルClothing Lockers
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings