製品の公開
Clothing Locker Create Energy 900mm 3 Sections 3 Doors
Clothing Locker Create Energy 900mm 3 Sections 3 Doors
Clothing Locker Create Energy 900mm 3 Sections 3 Doors
Clothing Locker Create Energy 900mm 3 Sections 3 Doors
Clothing Locker Create Energy 900mm 3 Sections 3 Doors
    AJ Products

    Clothing Locker Create Energy 900mm 3 Sections 3 Doors

    Google翻訳”,
    受賞歴のあるデザイン非対称ドア優れた換気賞を受賞したデザインの洋服ロッカー。ロッカーには、下部、上部、ドアに通気孔があり、上部は緩やかに傾斜しており、頑丈な家具のヒンジが付いています。共有レッグフレーム、帽子棚、ハンガーレール、3つのアンカーフック、各ロッカーの小さな収納コンパートメントが装備されています
    仕様
    • Frame colour: Dark grey Frame colour code: NCS S7502-B Door colour: Light grey/Red Door colour code: RAL 9022/RAL 3020 Sheet steel thickness body: 0,7 mm Sheet steel thickness door: 0,8 mm
    技術仕様
    • Unique refClothing-Locker-Create-Energy-900-3-Sections-3-Doors
    • コレクションセットClothing Locker
    • コレクションLockers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1985
    • 幅(mm)900
    • 奥行き(mm)500
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スロバキア
    • 正味重量(kg)83
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_48
    • Uniclass2015詳細Lockers
    • MasterFormat 2014 コード10 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLockers
    • OmniClassNumber23-21 15 15
    • OmniClassタイトルClothing Lockers
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings