製品の公開
Drawing cabinet SKETCH A0 5 drawers
Drawing cabinet SKETCH A0 5 drawers
Drawing cabinet SKETCH A0 5 drawers
    AJ Products

    Drawing cabinet SKETCH A0 5 drawers

    Google翻訳”,
    • 積み重ね可能な引き出しセクション
    • 図面の効率的な保管
    • 耐久性のあるラミネート表面

      5つのA0サイズの引き出し、レッグフレーム、トップを備えた1つの引き出しセクションで構成される完全でスタイリッシュな描画キャビネット。キャビネットをカスタマイズして、図面に効果的で柔軟なストレージを提供できます
    仕様
      • Height:785 mm
      • Width:1345 mm
      • Depth:950 mm
      • Drawing size:A0
      • Frame colour:Beech
      • Material:Laminate
      • Top plate colour:Beech
      • Number of drawers:5
      • Drawer load capacity:15 kg
      • Drawer slides:Sliding rails
      • Weight:104.2 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    技術仕様
    • Unique refDrawing-cabinet-SKETCH-A0-5-drawers
    • コレクションセットOffice and conference
    • コレクションStorage
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-01-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)785
    • 幅(mm)1345
    • 奥行き(mm)950
    関連
    • 主なマテリアル
    • 正味重量(kg)104.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78
    • Uniclass2015詳細Shelves and storage units