製品の公開
Flatpack locker CLICK 3 door, 1800x900x500
Flatpack locker CLICK 3 door, 1800x900x500
    AJ Products

    Flatpack locker CLICK 3 door, 1800x900x500

    Google翻訳”,

    • 帽子棚とハンガーレール付き
    • 強化ドア
    • 平らな状態で配送

    ドアの上部と下部に穴があいている洋服ロッカー。帽子棚と 3 つのフックが付いた洋服掛けが付いています。ドアには鍵が 2 つ付いています。ロッカーは平らな状態で配送されます。

    仕様
    • Simple but good value-for-money and practical clothes locker with reinforced full-length door and powder-coated sheet metal frame. The powder coating provides a scratch-resistant finish that withstands heavy use – perfect for public spaces!

      The locker is provided with a hat shelf and hanger rail with three hooks for smart clothes storage. It is ideal for changing rooms at fitness centres, offices and warehouses.

      The clothes locker is delivered unassembled in flat pack form and is easy and convenient to assemble. Includes a lock with two keys.

    技術仕様
    • Unique refFlatpack-locker-CLICK-3-door-1800x900x500
    • コレクションセットClothing Locker
    • コレクションLockers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-11-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1800
    • 幅(mm)900
    • 奥行き(mm)500
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 正味重量(kg)65.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_48
    • Uniclass2015詳細Lockers
    • MasterFormat 2014 コード10 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Lockers
    • OmniClassNumber23-19 13 11
    • OmniClassタイトルMetal Lockers