製品の公開
Washer / Dryer Residential Furniture
Washer / Dryer Residential Furniture
Washer / Dryer Residential Furniture
Washer / Dryer Residential Furniture

    Washer / Dryer Residential Furniture

    5つ星のうち4.74.7(7 レビュー)
    Google翻訳”,
    家庭用洗濯機と乾燥機

    Revitの洗濯機と乾燥機の組み合わせは、効率性とスペースの最適化を念頭に設計されたオールインワンのランドリーソリューションです。現代のライフスタイルに最適なこのコンパクトなユニットは、都会のマンション、小さな家、多目的スペースに最適です。両方の機能を1つのモデルに統合することで、Revitの洗濯機と乾燥機は別々の機器を必要としません。

    標準サイズ
    幅: 28インチ
    深さ: 32インチ
    高さ: 40インチ、56インチ

    • 住宅やホテルのランドリーエリアに最適なソリューション
    • コンパクトなオールインワンの洗濯機と乾燥機で、スペース効率を最大限に高めます
    • 調整可能なサイクルオプションを備えたエネルギー効率に優れた設計
    • 統合されたスマート機能により、リモート監視と制御が可能


    精密さを追求して設計された洗濯機と乾燥機の組み合わせは、複数の洗濯サイクルと乾燥オプションを備え、多様な衣類のお手入れニーズに応えます。省エネ技術により、水と電力の消費を最小限に抑え、持続可能な建築慣行に適合しています。ユニットの洗練されたデザインと静かな動作は、オープンプランのレイアウトに最適で、機能性と美観を高めます。建築家や設計者は、Revitファミリとの互換性を高く評価し、BIMプロジェクトへのシームレスな統合を容易にし、詳細な計画と視覚化を保証します。このファミリを使用するには、フェッチアプリを開き、モデルをクリックしてプロジェクトに挿入します。建設中に、ユニットを快適な作業レベルまで上げるために16インチの台座を追加するオプションが提供されます。乾燥機と洗濯機のユニットオプションを切り替えることもできます。寸法の下で、カスタム寸法をチェックして、希望する幅、奥行き、高さを入力できます。
    仕様
    • Construction:
      • High-grade stainless steel drum ensures durability and longevity
      • Robust outer body with powder-coated finish for scratch and rust resistance
      • Compact design optimized for space-saving in residential and commercial settings
      • Optional 16" pedestal allows you to store laundry accessories
      • Dimensions: 28" Width x 32" Depth x 40" Height
      • Choose between a washer or dryer unit
      Sustainability:
      • Energy Star certified for reduced energy consumption
      • Eco-friendly wash cycles designed to conserve water
      • Recyclable components to minimize environmental impact
    技術仕様
    • Unique refSSG_Appliance_Washer_Dryer_PCS
    • コレクションセットEducation
    • コレクションCollege Student Furniture
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-28
    • エディション1
    • 幅(inch)28
    • 奥行き(inch)32
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード11 30 13.23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Laundry Appliances