製品の公開
Student locker MINI Z, 1 section 4 doors 1980x500x450mm
Student locker MINI Z, 1 section 4 doors 1980x500x450mm
    AJ Products

    Student locker MINI Z, 1 section 4 doors 1980x500x450mm

    Google翻訳”,
    • 小さなスペースにもっとロッカー
    • 4人用
    • 換気が良い

    4つのコンパートメントを備えたシングルモジュールの学生用ロッカー。下部、上部、背面に通気孔があります。ロックシステムは別売り

    これらのスペース効率の良いZロッカーを使用して、施設を最大限に活用してください。各ユニットは最小限のスペースしか必要とせず、各モジュールに4つの独立したコンパートメントがあるため、4人で1つのロッカーを簡単に共有できます。ロッカーは、学校の廊下と耐久性のある備品を必要とする公共施設の両方にとって理想的なソリューションです。学生用ロッカーは、粉末コーティングされた鋼板で作られています。粉体塗装は、金属ロッカーに耐久性のある仕上げを施し、高い耐摩耗性を実現します。フレームの厚さは1mm、ドアの厚さは3 mmで、それぞれフルレングスのピアノヒンジが取り付けられています。ロッカーは、フレームの下部と上部と背面にあるミシン目によって十分に換気されています。マスターキーシステムを使用して、南京錠またはシリンダーロック用のドアノブを追加します。
    仕様
    • Height:1980mm

      Width:500mm

      Depth:450mm

      Door width(Lockers):500mm

      Number of sections:1

      Number of doors:2

      Frame material:Sheet metal

      Door material:Sheet metal

      Weight:50kg

    技術仕様
    • Unique refStudent-locker-MINI-Z-1-section-4-doors-1980x500x450mm
    • コレクションセットClothing Locker
    • コレクションLockers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-09-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1980
    • 幅(mm)500
    • 奥行き(mm)450
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 正味重量(kg)50
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_48
    • Uniclass2015詳細Lockers
    • MasterFormat 2014 コード10 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLockers
    • OmniClassNumber23-21 15 15
    • OmniClassタイトルClothing Lockers
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings