製品の公開
InspirAIR® Fresh
InspirAIR® Fresh
InspirAIR® Fresh
    ALDES

    InspirAIR® Fresh

    Google翻訳”,

    American Aldesは、熱およびエネルギー回収換気システムのラインナップに、さわやかに新しいInspirAIR®Compactが追加されたことをお知らせします。コンドミニアム、アパート、寮などの小さな生活空間にぴったりのサイズのInspirAIR®Compactの2つのサイズは、すべての居住者が楽しめる80〜130CFMの新鮮なろ過された空気を提供します。
    非常に成功した130レンジに加えて、最新のInspirAIR®Compact80レンジには、冷房の外気を使用してエネルギーを節約し、春と秋。本当に新鮮な空気の息吹!

    最新の80シリーズは3つのモデルで構成されています: E80-HRG ERVは、AldesのHigh Latent Transferコアテクノロジーを使用してENERGYSTAR®パフォーマンスを提供し、ドレインを必要とせず、自動フリークーリングモードを備えています。H80 -HF (HRV)およびE80- HF (ERV)は、さらに経済的な価格で優れたエネルギー効率を備えた健康的な新鮮な空気を提供します。
    InspirAIR®Compactの利点は次のとおりです。
    •ASHRAE62基準を満たすバランスの取れたスイート内の機械的換気。
    •高さ9インチ(130の範囲では9 1/2インチ)は、吊り天井の上に簡単に収まります。
    •AldesのHLTコアで最大73%の実用的な回復効率–そしてドレインは必要ありません!
    •専用のフリークーリングエコノマイザーオプション(E80-HRGのみ)
    •静かな操作、居住者にはほとんど気づかれません。
    •ユニークなドアデザインにより、洗えるフィルターに簡単にアクセスできます。

    InspirAIR®Compact80および130が販売されています。 American Aldesは、複数ユニットの住宅を換気するためのベストプラクティスも提供できます。スイート内の区画化された換気の利点により、InspirAIR®Compactは間違いなく新しい業界リーダーになります。

    技術仕様
    • Unique refInspirAIR
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-16
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
    • IFC分類Air to Air Heat Recover
    • Uniclass2015コードAc_15_15_95
    • Uniclass2015詳細Ventilation and air conditioning systems surveying