製品の公開
Hospital basin and basin package
Hospital basin and basin package
    Alterna

    Hospital basin and basin package

    Google翻訳”,

    この製品はスウェーデン市場でのみ入手可能です。

    オルタナ病院の洗面台は、500 mm と 600 mm の 2 つのサイズがあります。オーバーフローとミキサーのない緩い洗面台、ボルト アセンブリ用。ボルトは含まれていません。洗面台は、組み立て済みの FM Mattsson 9000E-II ミキサー、バルブ、ブラケット/ボルト、ウォーター トラップ、配管ねじ、およびプラグを備えた完全な洗面台パッケージとしても提供されます。

    仕様
    • This product is only available for the Swedish market. Measurements washbasin: 500: 500 (W) x 350 (D) x 165 (H) mm 600: 600 (W) x 450 (D) x 165 (H) mm
    技術仕様
    • Unique refSjukhustvattstall
    • コレクションセットSanitet
    • コレクションTvättställ
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2022-11-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)145
    • 幅(mm)480
    • 奥行き(mm)375
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国トルコ
    • 正味重量(kg)9.57
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Sinks
    • UNSPSC30181504
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_95
    • Uniclass2015詳細Wall-hung hand rinse basins
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16.16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Sinks