製品の公開
Access Ergo wash basin
Access Ergo wash basin
Access Ergo wash basin
    Alterna

    Access Ergo wash basin

    Google翻訳”,

    この製品はスウェーデン市場限定販売です。

    Alterna Access Ergo洗面器は、車椅子ユーザー向けに設計されています。オーバーフロー付きの取り外し可能な洗面器で、ボルトで組み立てます。洗面器は深さがあり、高さが低いため、足元に十分なスペースが確保されます。底面は滑らかで、不快感を軽減します。上面は清掃しやすいように設計されています。

    仕様
    • This product is only available for the Swedish market.

      Measurements washbasin:

      605 (W) x 550 (D) x 170 (H) mm

    技術仕様
    • Unique refAccess_Ergo_handikappanpassat_tvattstall
    • コレクションセットSanitet
    • コレクションTvättställ
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2026-04-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)145
    • 幅(mm)480
    • 奥行き(mm)375
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国トルコ
    • 正味重量(kg)9.57
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Sinks
    • UNSPSC30181504
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_95
    • Uniclass2015詳細Wall-hung hand rinse basins
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16.16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Sinks

    対応地域

    ヨーロッパ