製品の公開
Lusso Showerwall black straight niche doors
Lusso Showerwall black straight niche doors
Lusso Showerwall black straight niche doors
Lusso Showerwall black straight niche doors
Lusso Showerwall black straight niche doors
    Alterna

    Lusso Showerwall black straight niche doors

    Google翻訳”,

    この製品はスウェーデン市場でのみ販売されます。

    Lussoシャワーウォールは、直線的なラインがスタイリッシュなデザインです。調整可能なウォールプロファイルにより、シンプルで調整可能な取り付けが可能です。ドアは省スペースのため内側に開くことも可能で、開くと4mm上がります。シャワーウォールは、コーナーソリューション、シングルパッケージシャワードア、折りたたみドア、スイングドア、スクリーンウォールなど、様々なタイプをご用意しています。豊富なアクセサリーにより、様々なタイプのLussoシャワーウォールを組み合わせることができます。

    ルッソブラックニッチドア
    クリア/グレートーンのガラスに黒い格子模様
    2種類のハンドルタイプ
    80cmと90cm
    6 mm強化安全ガラス、3M処理済み
    高さ: 2,000 mm
    調整可能な壁プロファイル +/- 10 mm

    仕様
    • This product is only available for the Swedish market.
    技術仕様
    • Unique refLussoduschvaggar_svarta_raka_nischdorrar
    • コレクションセットSanitet
    • コレクションDuschväggar
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
    • Uniclass2015詳細Shower enclosures
    • MasterFormat 2014 コード10 28 19
    • MasterFormat 2014 タイトルTub and Shower Enclosures
    • OmniClassNumber23-31 17 17
    • OmniClassタイトルShower Enclosures

    対応地域

    ヨーロッパ