スチールヒンジ構造とサンドイッチパネル(スチールとポリウレタンフォーム)の厚さ 40 mm を備えた工業用または商業用のセクショナルドア。この製品は、現在の欧州規格 CE 13241-1 に準拠しています。
使用 :
INDUSTRIELLE40 セクショナルドアは工業用建物での使用を目的としていますが、住宅環境(納屋など)でも使用できます。新築工事だけでなく改築工事にも設置可能です。
機能性:
天井からの排出口により、非常に機能的な使用と大幅なスペース節約が保証されます。セクショナルドアにより、外部面への溢れがなくなり、建物内部の側壁に空きスペースを確保できます。産業用セクショナルドアには、さまざまな環境に設置できるように、複数の取り付け構成から選択できるという利点があります。たとえば、長方形または正方形のベイ、屋根の傾斜、低いまたは高いまぐさ石の落下など。リモコンやその他のデバイスを使用して、手動または自動で操作できます。
断熱性:
セクショナルドアエプロンは、厚さ 40 mm の注入ポリウレタンフォームを使用したサンドイッチ パネルで作られており、その断熱性により、夏と冬の室内の快適さ、エネルギーの節約、光熱費の削減など、多くの利点がもたらされます。
品質 :
エプロンの重量は、最低 30,000 サイクル (1 日平均 5 サイクル) に耐えるように設計された粉末ねじりバネ システムにより、完璧にバランスが取れています。ヘビーデューティー用途には、ヘビーデューティー過剰補正スプリング オプションを選択できます。
安全 :
当社のセクショナルドアには、デフォルトで次の機能が装備されています。
デザイン:
幅広い美的選択肢により、プロジェクトや建物のファサードを好みに合わせてカスタマイズできます。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
フランス |