カウンタードア-モデル番号:ESC10およびESC20(フレームと敷居付き)
カウンタードアとカウンターシャッター
カウンタードアは、成形鋼、アルミニウム、またはステンレス鋼のインターロッキングスラットでできており、壁の開口部の上のコイルに収納するために巻き上げられます。それらは、カフェテリア、売店、チケットブースで一般的に利用されている内壁と外壁の両方のサービス開口部での侵入と天候保護に対するセキュリティを提供します。
これらのドアは、より小さく、見た目に美しいコンポーネントで製造され、コンパクトなガイド、スラット、ブラケット、フードを使用して正確な開口部の仕様に合わせて構築されており、従来のローリングドアよりも合理化された外観を提供します。コンパクトなドアコンポーネントを備えたフルドアが必要な場合は、フルハイトユニットを利用できます。
サービスの開始が存在する場合、ローリングカウンタードアは、カフェテリア、スタジアム、アリーナ、ホスピタリティおよび教育施設、公共スペース、ヘルスケアオフィス、およびその他の多くの場所で使用するのに最適です。ロールアップカウンターシャッターは、カスタムの外観(エッジが露出していない)と迅速な設置を提供し、スリップインユニットは既存の壁に設置する準備ができて到着します。ユニットは、厚さ4"から13"の組積造または乾式壁の開口部で使用できます。
スペースが最小限の場合は、ヘッダー周辺の厳密な寸法制限や、より小さくコンパクトなデザインに適した美的要件に対するソリューションを提供する、隠された管状モーターを備えた代替デザインを提供します。
すべてのカウンタードアとカウンターシャッター、およびお客様の仕様に合わせてカスタムビルド。それらは、完全なパッケージとして既存の開口部に簡単に滑り込むように設計できます。よりコンパクトなコンポーネントを使用しても、当社のローリングカウンタードアは、メンテナンスが少なく長寿命のソリューションとして日常的に使用できるように設計された頑丈な設計を提供します。
ロールアップカウンターシャッターには複数の仕上げと素材のオプションが用意されているため、生涯の所有コストが低くなるだけでなく、魅力が増し、どのような環境でも見た目に美しいものになります。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |