製品の公開
SMARTIA M35 a curtain wall system for maximum transparency
SMARTIA M35 a curtain wall system for maximum transparency
SMARTIA M35 a curtain wall system for maximum transparency
    Alumil
    アーカイブ

    SMARTIA M35 a curtain wall system for maximum transparency

    SMARTIA M35 is a “value for money” curtain wall system which ideally combines aestetics and high performances.

    Its minimal design offering reduced sightline, compared to other typicall Curtain Wall Systems, at 35mm, renders SMARTIA M35 ideal for Transparent Architecture.

    仕様
      • EXTERIOR VISIBLE WIDTH: 35 mm
      • MULLION DEPTH: 50 up to 200 mm
      • TRANSOM DEPTH: 50 up to 200mm
      • TYPE OF HOLDING GLAZING: Pressure plate
      • MULLION MAX INERTIA: 540 cm4
      • TRANSOMS MAX INERTIA: 451 cm4
    技術仕様
    • Unique refsmartia-m35-a-curtain-wall-system-for-maximum-transparency
    • コレクションセットSMARTIA
    • コレクションCurtain Wall
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2022-06-02
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ギリシャ
    • 製造国ギリシャ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - カーテンウォール
    • IFC分類カーテン・ウォール
    • UNSPSC名称Glass curtainwalling
    • UNSPSC30151806
    • Uniclass2015コードSs_25_10_20
    • Uniclass2015詳細Curtain walling systems
    • MasterFormat 2014 コード08 44 13
    • MasterFormat 2014 タイトルGlazed Aluminum Curtain Walls
    • OmniClassNumber23-13 33 27 11
    • OmniClassタイトルCurtain Walls
    • UniFormatIIコードB2010
    • UniFormatIIタイトルExterior Walls