製品の公開
EXTRABOND Ventilated façade
Aluprof

EXTRABOND Ventilated façade

5つ星のうち5.05.0(6 レビュー)
Google翻訳”,

EXTRABONDの換気されたファサードは、新しい建物や近代化された建物の内部と外部のクラッディングを作成して、それらにモダンで審美的な外観を与えるために使用されます。 EXTRABONDは、気象条件、UV、腐食、摩耗に対して非常に耐性があります。さらに、このシステムには、ノイズを低減し、熱損失を制限できる特性があります。

パネルの寸法またはクラッディングのタイプに応じて、EXTRABONDベンチレーテッドファサードファミリーは3つのタイプに分けることができます。

  • エクストラボンドホリゾンタル(EBH)–水平方向のアルミニウム複合パネル用に設計された換気ファサードのタイプ。
  • エクストラボンドバーティカル(EBV)–垂直方向のパネル、
  • Extrabond T(EBT)–ほとんどのメーカーのファイバーセメントパネルの取り付けに適合。
仕様
  • TECHNICAL PARAMETERS

    • composite panel with a thickness of 4 mm, sheet metal panel of a thickness of 0.5 mm (alloy AW-3005)
    • high durability thanks to the robust, light and rigid materials – 20 year warranty
    • easy and quick installation, ease of shaping
    • rich colors and highly esthetical panels with a totally smooth surface
    • fire resistance, sound-proofing and high impact resistance
    • low heat and noise transfer coefficient
    • this product is environmentally friendly (made from non-hazardous materials, 100% recyclable)
技術仕様
  • Unique refExtrabond-ventilated-facade
  • コレクションセットFaçade systems
  • コレクションEXTRABOND Facade cladding system
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-08-17
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
  • IFC分類カーテン・ウォール
  • Uniclass2015コードSs_25_20_14
  • Uniclass2015詳細Composite panel cladding systems
  • MasterFormat 2014 コード07 46 16
  • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Siding
  • OmniClassNumber23-13 37 15 11
  • OmniClassタイトルMetal Exterior Siding