製品の公開
MB-SR50N PL Mullion-Transom Curtain Wall
Aluprof

MB-SR50N PL Mullion-Transom Curtain Wall

5つ星のうち4.54.5(6 レビュー)
Google翻訳”,

ソリューションMB-SR50NPL「水平線」は、マリオンとトランサムのファサードの美的バリエーションであり、水平または垂直のパーティションが強調されています。

これは、適切なマスキング(楕円形など)ストリップを使用してファサード分割の一方向に応力を加えることで実現されますが、それらに垂直な線では、ガラス固定ストリップが削除されます。必要に応じて、充填物間で機能するコネクタをこれらのラインで使用し、いわゆるウェザーシリコンまたは特殊なガスケットでマスクして、外部から見えないようにすることができます。他のファサードバージョンと同様に、MB-SR50N PL構造では、外観を変更せずに開き窓を使用できます。

MB-SR50N PLは、吊り下げ式および充填式のライトカーテンウォールの建設、および屋根、天窓、その他の空間構造に使用されます。その支持構造は、最新の実績のあるアルミニウムMB-SR50Nマリオンとトランサムシステムに基づいており、カーテンウォールの内側の部材の表面を調和させるためにプロファイルを選択するための幅広いプロファイルとオプションを提供し、視覚的に作成しますカーテンウォールと内部構造との魅力的なつながり。

仕様
  • PERFORMANCE

    • Air Permeability: AE 1200, EN 12152
    • Watertightness: RE 1200, EN 12154
    • Windload resistance: 2,4 kN/m2, EN 13116
    • Impact resistance: I5/E5, EN 14019
技術仕様
  • Unique refMB-SR50N-PL_mullion_transom_curtain_wall
  • コレクションセットFaçade systems
  • コレクションMB-SR50N Mullion-transom curtain walls
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-02-05
  • エディション1
  • 幅(mm)50
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - カーテンウォール
  • IFC分類カーテン・ウォール
  • UNSPSC名称Glass curtainwalling
  • UNSPSC30151806
  • Uniclass2015コードSs_25_10_20
  • Uniclass2015詳細Curtain walling systems
  • MasterFormat 2014 コード08 44 13
  • MasterFormat 2014 タイトルGlazed Aluminum Curtain Walls
  • OmniClassNumber23-13 33 27 11
  • OmniClassタイトルCurtain Walls