製品の公開
MB-SR50N EFEKT Semi-structural façade
MB-SR50N EFEKT Semi-structural façade
    Aluprof

    MB-SR50N EFEKT Semi-structural façade

    5つ星のうち4.94.9(8 レビュー)
    Google翻訳”,

    MB-SR50N EFEKTシステムは、吊り下げ式および充填式の軽量カーテンウォールの建設、および屋根、天窓、その他の空間構造に使用されます。その支持構造は、最新の実証済みのマリオンおよびトランサムアルミニウムシステムMB-SR50Nに基づいており、マリオンおよびトランサムの表面が平らになるように、幅広いプロファイルから選択でき、セクションを選択する可能性があります。ファサードの内側、つまり建物内の開発要素との美的結合が保証されます。また、Aluprof SAが提供する幅広い製品に基づいて、他の構造との互換性を確保します。

    MB-SR50N EFEKTは、ガラス板をマリオンや欄間に固定するための特別なシステムを使用することにより、2cmの垂直線と水平線の構造で分割された滑らかなガラス壁の均一な外観を提供するファサードです。ファサードのガラスフィールド間の隙間は、構造の高い気密性を確保し、その断熱特性を強化するために、特殊なシリコンバインダーで埋められています。すでに市場で人気のあるMB-SR50EFEKTファサード構造と比較して、新しいソリューションには、技術と美学の面で多くの新しい可能性があります。

    MB-SR50N EFEKTファサードの基本的な利点の1つは、グレージングの豊富な可能性です。カタログで利用できるさまざまなインフィルには、1室または2室のガラス、および複雑なガラスをベースにした不透明なパネルが含まれます。本当の目新しさ、そして間違いなくこのタイプのファサードのヒットは、ラミネートされたペインを備えたガラスユニットを使用する可能性です。正確に開発されたインフィル取り付けシステムにより、特定のプロジェクトの技術要件に柔軟かつ経済的に調整できます。ガラスの重量によって多様であり、荷重をペインからプロファイルに転送できるようにするソリューションが含まれています。最大450kgが得られます。弊社では、2つの標準的なペイン取り付けバリエーションを自由に使用できます。連続フレームまたはポイントフレームを使用することで、製造プロセスと価格を最適化できます。このシステムのもう1つの大きな利点は、建設用および耐候性シリコーンの世界をリードする3つのサプライヤー、Dow Corning、Sica、Tremco-Ilbruckからの推奨事項があり、このソリューションの威信を高めるだけでなく、保証と保証も行うことです。構造の抵抗と堅さ、そしてグレージング会社のための技術への容易なアクセス。このシステムでは、ファサードの美学を生み出すためのスペクトルが大幅に広がるため、さまざまな色のシリコンを使用する可能性も注目に値します。

    MB-SR50N EFEKTシステムで作成されたファサードには、優れたユーティリティパラメータがあります。それらを使用することで、望ましいファサードの美学を得ることができるだけでなく、非常に高い断熱力も得られます。これは、建物のエネルギー消費の制限に向けられた強力な世界的な傾向により、現代的なカーテンウォール。

    仕様
    • Technical parameters of the system:

      • air permeability: class AE 1200 Pa
      • water tightness: class RE 1200Pa
      • wind resistance: up to 2400 Pa
      • impact strength: class I5/E5

    技術仕様
    • Unique refMB-SR50N_EFEKT
    • コレクションセットFaçade systems
    • コレクションMB-SR50N Mullion-transom curtain walls
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-04-11
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - カーテンウォール
    • IFC分類カーテン・ウォール
    • UNSPSC名称Glass curtainwalling
    • UNSPSC30151806
    • Uniclass2015コードSs_25_10_20
    • Uniclass2015詳細Curtain walling systems
    • MasterFormat 2014 コード08 44 13
    • MasterFormat 2014 タイトルGlazed Aluminum Curtain Walls
    • OmniClassNumber23-13 33 27 11
    • OmniClassタイトルCurtain Walls

    対応地域

    アジア ヨーロッパ 北米 アフリカ