製品の公開
MB-SR50N EI Mullion-transom Fire-resistant Curtain Wall
MB-SR50N EI Mullion-transom Fire-resistant Curtain Wall
    Aluprof

    MB-SR50N EI Mullion-transom Fire-resistant Curtain Wall

    Google翻訳”,

    MB-SR50EIおよびMB-SR50EIカーテンウォール耐火システムは、クラスEI 15、EIの軽量カーテンおよび耐火壁を提供するために開発されました。
    30、EI45、EI 60クラス、PN-EN1364-3およびPN-EN1364-1に準拠し、耐火性のガラスで覆われた屋根。このシステムは、非火災拡散(NRO)として分類されます。
    これらのソリューションは、基本的なMB-SR50およびMB-SR50Nファサードシステムのプロファイルを使用します。深さ85〜225 mmのマリオンと、深さの欄間です。
    65+189,5mm。両方のシステムは技術的および機能的にリンクされており、それらの主な違いはプロファイルの形状と深さにあります:丸みを帯びています
    MB-SR50に特徴的な半径2.5mmのプロファイルは、MB-SR50Nシステムでは「シャープエッジ」に置き換えられています。これは実質的に美学に影響を与えます
    構造の– MB-SR50Nシステム設計は、サイズの欄間やマリオンのように、プロファイルの「ボックスアスペクト」の内部仕上げをフラッシュするようになっています。
    望ましい、統一されたグリッドの外観を作成します。これにより、グレージングの建物を統一された外観のグリッドにすることができます。
    耐火カーテンウォールシステムの設計により、片側±7.5°の角度付き接続、90°または135°(内部または外部)の角度付き接続を使用できます。
    建物のファサードは、垂直から±15°の角度で傾斜しています。全体の耐火性を維持しながらMB-78EI防火扉を設置することも可能です
    クラスEI30またはEI60の構造。

    仕様
      • Single or double (sealed unit) fire resistant glasses, mechanical fix, glazed infill system, accommodating glass of a thickness up to 64 mm 
      • Steel accessories, special bolts and expanding tapes that protect the structure from high temperatures
      • GKF or CI type fire protection inserted inside the profile, enabling performance classes of EI 15 – EI 60
      • Mullion and transom supporting structure gives the possibility to build vertical facades, inclined from the vertical position by an angle of ± 15° and glazed roofs
      • The inner core aluminium profile insert, provides the necessary integrity of the construction in the event of a fire 

    技術仕様
    • Unique refMB-SR50N_EI_mullion_transom_fire_resistant_curtain_wall
    • コレクションセットFaçade systems
    • コレクションFire-rated facades
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-04-11
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - カーテンウォール
    • IFC分類カーテン・ウォール
    • UNSPSC名称Glass curtainwalling
    • UNSPSC30151806
    • Uniclass2015コードSs_25_10_20
    • Uniclass2015詳細Curtain walling systems
    • MasterFormat 2014 コード08 44 13
    • MasterFormat 2014 タイトルGlazed Aluminum Curtain Walls
    • OmniClassNumber23-13 33 27 11
    • OmniClassタイトルCurtain Walls

    対応地域

    アジア ヨーロッパ 北米 アフリカ