製品の公開
MB-SR50N HI+ mullion-transom curtain wall with high thermal insulation
MB-SR50N HI+ mullion-transom curtain wall with high thermal insulation
    Aluprof

    MB-SR50N HI+ mullion-transom curtain wall with high thermal insulation

    Google翻訳”,

    MB-SR50N HI +マリオンおよび欄間ファサードシステムは、吊り下げおよび充填タイプの軽量カーテンウォール、屋根、天窓、およびその他の空間構造を構築するように設計されています。

    このシステムにより、構造の耐久性と強度を確保しながら、ファサードを目に見える狭い分割線で構築することができます。プロファイルの幅広い提供により、建築家や設計者は、アルミニウムやガラスの構造に関する最も進取的なアイデアでさえ実現することができます。
    最適な断熱性と防音性を実現し、MB-SR50N HI +システムファサードへの取り付けを容易にするために、PE断熱材を使用しました。これは、非常に優れた断熱性(Ufが0.7 W / m2Kから)を提供し、その形状により、次の場合に適切なネジ駆動が保証されるためです。ファサードのグレージング。

    断熱性が向上した「HI」タイプのファサードの開口部要素については、MB-86Aeroシステムで断熱性が向上した窓やドアの使用を特にお勧めします。

    MB-SR50N HI +ファサードの機能と美観に影響を与える機能:

    • 「鋭い」エッジを備えたマリオンとトランサムにより、均一なトラスの外観を備えたカーテンウォール支持構造の構築が可能になります
    • アルミニウム構造の自由な成形を可能にするアングルジョイント
    • 審美的なカーテンウォールの種類と、複数のカーテンウォールの外観を提供するさまざまな形状の多数のライニングプロファイル
    • カーテンウォール開口部要素の幅広い選択肢:天窓窓やカーテンウォールと統合された窓、傾斜および平行開口MB-SR50N OW窓など、さまざまなタイプの窓やドア
    • 高レベルのカーテンウォール断熱を可能にする断熱材と付属品の利用可能性を備えた広いグレージング範囲(2室および3室も)

    仕様
    • Technical parameters: 

      • Air permeability: AE (1050Pa), EN 12153:2004; EN 12152:2004
      • Watertightness: RE 1200Pa, EN 12155:2004; EN 12154:2004
      • Wind load resistance: 2400PA, EN 12179:2004, EN 13116:200
      • Impact resistance: I5/E5, EN 1401
      • Fire resistance: may be produced in EI 30 and EI 60 version
      • Thermal insulation (Uf) from 0.59 W/m2

    技術仕様
    • Unique refMB-SR50N_HI-plus_mullion_transom_curtain_wall
    • コレクションセットFaçade systems
    • コレクションMB-SR50N Mullion-transom curtain walls
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-04-11
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - カーテンウォール
    • IFC分類カーテン・ウォール
    • UNSPSC名称Glass curtainwalling
    • UNSPSC30151806
    • Uniclass2015コードSs_25_10_20
    • Uniclass2015詳細Curtain walling systems
    • MasterFormat 2014 コード08 44 13
    • MasterFormat 2014 タイトルGlazed Aluminum Curtain Walls
    • OmniClassNumber23-13 33 27 11
    • OmniClassタイトルCurtain Walls