製品の公開
MB-SR50N ZS Mullion-Transom Curtain Wall with integrated Venetian Blinds
MB-SR50N ZS Mullion-Transom Curtain Wall with integrated Venetian Blinds
    Aluprof

    MB-SR50N ZS Mullion-Transom Curtain Wall with integrated Venetian Blinds

    Google翻訳”,

    MB-SR50N ZSシステムは、SkyFlowベネチアンブラインドシステムとAluprofのマリオントランサムカーテンウォールシステムMB-SR50Nを組み合わせた革新的なソリューションです。これは主に、技術的側面と美的側面の完全な調和が特定の役割を果たす建物の建設のために作成されました。これを念頭に置いて、外部ブラインドのガイドとしても機能するファサードのインフィルと隠蔽ストリップを取り付けることができるように、クランプストリップを設計しました。これは、この種のブラインドを使用するかどうかの決定は、ファサードがすでにインストールされているプロセスの後半で行うことができることを意味します。メカニズム全体は、審美的な押し出しアルミニウム製ヘッドボックスに目立たないように隠されています。 MB-SR50N ZSは、アルミニウムまたはコードガイドで利用できます。最大寸法は4500x4000mmです。

    機能と利点

    • スラットはアルミニウムプロファイルを使用して作られています。 C字型とZ字型のバージョンがあります。 C字型のスラットは両側で内側に湾曲しており、剛性と耐風性を保証しています。さらに、それらは0から180度まで角度を付けることができます。 Z字型のスラットは、より深い暗闇を提供する構造を特徴としており、特別なサウンドダンパーも装備されています。それらは0から90度まで角度を付けることができます。
    • 市場で入手可能なこのタイプの唯一のソリューションであるガイドチャネルには、スラットがガイドチャネルに当たったときに発生する可能性のあるノイズを排除する特別なシールが装備されています。
    • ブラインドのテキスタイル要素は高品質のポリエステルでできており、熱的に固定されているため、耐候性、伸縮性、摩耗、紫外線、カビの発生に対する高い耐性が保証されます。ラダーブレードは8番の形に配置されており、スムーズなローリングを実現します。さらに、Z90スラットには、パッケージの高さを低くするための特別なメカニズムが装備されています。テキスタイルはグレーとブラックでご利用いただけます。
    • エンドラットの2つのバリエーション:完全とオープン。
    • 特別に設計されたクランプストリップにより、ファサードのインフィルと隠蔽ストリップを取り付けることができます。これらは、ベネチアンブラインドのガイドとしても機能します。
    仕様
    • PERFORMANCE

      • Air Permeability: AE 1200, EN 12152
      • Watertightness: RE 1200, EN 12154
      • Windload resistance: 2,4 kN/m2, EN 13116
      • Impact resistance: I5/E5, EN 14019

    技術仕様
    • Unique refMB-SR50N_ZS_mullion_transom_curtain_wall_with_venetian_blinds
    • コレクションセットFaçade systems
    • コレクションMB-SR50N Mullion-transom curtain walls
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-06-10
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - カーテンウォール
    • IFC分類カーテン・ウォール
    • UNSPSC名称Glass curtainwalling
    • UNSPSC30151806
    • Uniclass2015コードSs_25_10_20
    • Uniclass2015詳細Curtain walling systems
    • MasterFormat 2014 コード08 44 13
    • MasterFormat 2014 タイトルGlazed Aluminum Curtain Walls
    • OmniClassNumber23-13 33 27 11
    • OmniClassタイトルCurtain Walls