製品の公開
MB-TT50 Curtain wall system
MB-TT50 Curtain wall system
MB-TT50 Curtain wall system
    Aluprof

    MB-TT50 Curtain wall system

    5つ星のうち4.84.8(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    新しい最新のMB-TT50カーテンウォールシステムは、従来のクロスバーファサードと比較して、機能性と有効性が一歩進んでいます。特別な3ゾーンカスケード排水とグレージングリベートの換気によって達成される優れた断熱性と耐候性を提供します。その革新的な構造により、完全なカーテンウォールの製造と構築に必要な時間を合理的に短縮できます。これは、セキュリティ防犯および防火品種の基本システムとして機能するように設計されています。

    機能と利点:

    • 強化された断熱
    • 56mmまでのグレージング
    • 設計の柔軟性を高めるための角度接続の幅広い選択
    • 大容量のマリオントランサム接続(2,5 KN)と幅広いグレージングを組み合わせて、大型で重いグレージングペインを使用できるようにします
    • トランサム-トランサム構造オプション
    • 最も不利な気象条件に対する保護を提供するためにガスケットのセットで強化された3ゾーンの排水および換気システム
    • 屋根の通気口、隠し通気口、平行窓など、利用可能な窓とドアの選択
    • 半構造EFEKTグレージングオプション
    • CEマーキング要件への準拠
    仕様
    • Performance:

      • Air Permeability:  Class AE1350Pa, EN 12153:2004; EN 12152:2004
      • Watertightness: Class RE 1800Pa, EN 12155:2004; EN 12154:2004 
      • Thermal insulation (Uf): from 0,5 W/m2K 
      • Burglar resistance: WK2 and WK



    技術仕様
    • Unique refMB-TT50_curtain_wall_system
    • コレクションセットFaçade systems
    • コレクションMB-TT50 Mullion-transom curtain walls
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-04-11
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - カーテンウォール
    • IFC分類カーテン・ウォール
    • UNSPSC名称Glass curtainwalling
    • UNSPSC30151806
    • Uniclass2015コードSs_25_10_20
    • Uniclass2015詳細Curtain walling systems
    • MasterFormat 2014 コード08 44 13
    • MasterFormat 2014 タイトルGlazed Aluminum Curtain Walls
    • OmniClassNumber23-13 33 27 11
    • OmniClassタイトルCurtain Walls

    対応地域

    アジア ヨーロッパ 北米 アフリカ