製品の公開
MB-Glass Barrier System
MB-Glass Barrier System
    Aluprof

    MB-Glass Barrier System

    5つ星のうち5.05.0(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    ソフトウェアのバージョン:
    Revit 2017

    MB-Gla​​ss Barrier システムの外部手すりは、「フランス型窓」の落下を防ぐために使用されます。このような窓のガラス手すりは、日光へのアクセスを制限することなく、外部から室内に伝わる騒音を低減する追加の仕切りとしても機能します。手すりは窓のプロファイルに直接取り付けられるため、建物のファサードへの損傷を防ぎます。MB-Gla​​ss Barrier アルミニウム プロファイルは窓の色に完全に合わせることができます。

    機能と利点

    • ウィンドウプロファイルに直接添付
    • ガラスの上端はアルミニウムまたはステンレス鋼のストリップで保護されています
    • シングルリーフまたはダブルリーフ構造に設置可能
    • ガラス充填により採光性が向上
    • 8.8 ~ 20.8 mm の接着ガラス製充填材
    • 住宅、オフィス、公共施設などで使用可能
    技術仕様
    • Unique refMB_Glass_Barrier_System
    • コレクションセットGlass Barrier
    • コレクションExternal Juliet Balcony
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2020-06-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • Uniclass2015コードSs_25_15_60_05
    • Uniclass2015詳細Balustrade and guarding systems
    • MasterFormat 2014 コード05 59 13
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Balconies
    • OmniClassNumber23-17 21 11
    • OmniClassタイトルExterior Protection of Openings