製品の公開
Amarr® 2731 Medium-Duty Steel Garage Door
Amarr® 2731 Medium-Duty Steel Garage Door
    Amarr

    Amarr® 2731 Medium-Duty Steel Garage Door

    Google翻訳”,

    Amarr 2731は、1〜3 / 8 "インチのCFCフリーポリスチレンを囲む2つのスチールスキンを備えています。各スキンは、木目調のエンボス加工されたフラッシュ27ゲージ鋼で構成され、要素からの強固な保護壁を提供します。

    迅速なインストール垂直リフト

    時は金なり! Amarrの商業倉庫およびドックドア用に設計されています。インストール時間を約20分節約できます。

    環境にやさしい

    当社のポリスチレン断熱材は、オゾン層破壊クロロフルオロカーボン(CFC)を含まず、効率的な断熱材を提供して、暖房および冷房エネルギーの使用による環境への悪影響を軽減します。

    仕様
    • Amarr 2731
      R-Value6.7
      Steel Thickness27/27 ga
      Panel DesignFlush
      Steel EmbossmentWoodgrain
      Construction LayersThree
      Max Std Width18'2"
      Max Std Height14'1"
      Door Thickness1-3/8" (3.5cm)
      U-Value0.149
    技術仕様
    • Unique refAmarr-2731-Medium-Duty-Steel-Garage-Door
    • コレクションセットDoors
    • コレクションSteel Sectional - Polystyrene Insulated Garage Door
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-15
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ガレージドア
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Metal doors
    • UNSPSC30171505
    • Uniclass2015コードPr_30_59_24_75
    • Uniclass2015詳細Sectional overhead doorsets
    • MasterFormat 2014 コード08 36 13
    • MasterFormat 2014 タイトルSectional Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 13 25 13
    • OmniClassタイトルSectional Overhead Metal Doors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors