製品の公開
Cast Iron Silent Check Valves - ACVW-125

Cast Iron Silent Check Valves - ACVW-125

Google翻訳”,

シリーズACVW-125鋳鉄サイレントチェックバルブは、ウォーターハンマー効果を防ぐように設計されています。円錐ばねの設計により、クロージャーディスクはこのスタイルの他のバルブよりも長い距離を移動できるため、より大きな流量係数(Cv)が可能になります。シリーズACVW-125は、水平位置または垂直位置のいずれかに取り付けることができます。

技術仕様
  • Unique refACVW-125
  • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
  • コレクションCheck Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_13
  • Uniclass2015詳細Check valves
  • MasterFormat 2014 コード40 05 65.23
  • MasterFormat 2014 タイトルSwing Check Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 19
  • OmniClassタイトルCheck Valves
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING