製品を公開する
Air Gaps For Reduced Pressure Zone Assemblies - Air Gaps

Air Gaps For Reduced Pressure Zone Assemblies - Air Gaps

Google翻訳,

減圧ゾーンアセンブリのエアギャップは、飲料水供給ラインの排出端と開いた受水容器の間に障害物のない物理的な分離を提供します。減圧ゾーンアセンブリには、エアギャップとドレンラインの設置をお勧めします。エアギャップは垂直または水平に設置できます(垂直設置にはベントエルボが必要です)。

仕様
  • Features

    • Detects potential underground water leaks or unauthorized water usage
    • Seats, discs, and auxiliary bypass line/components are all field replaceable
    • Gear-operated ball valve shutoffs with pre-wired tamper switches
    • Both check modules can be easily accessed via a single top entry cover, and servicing requires no special tools
技術仕様
  • 固有参照番号air-gaps
  • 製品ファミリPlumbing & Flow Control Solutions
  • 製品グループBackflow Prevention
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-18
  • 版番号2
関連
  • 主要素材青銅
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリー配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC 名称Valves
  • UNSPSC コード401416
  • Uniclass 2015 コードPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 説明Check valves
  • CSI MasterFormat 2014 コード40 05 65
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルValves for Pump Control and Check Service
  • OmniClass 番号23-27 31 19
  • OmniClass タイトルCheck Valves
  • CSI UniFormat II コードC1030
  • CSI UniFormat II タイトルFittings

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ