AmesDeringer™20および20Gダブルチェックバルブアセンブリは、背圧および/または逆サイフォン状態によって引き起こされる健康に害のない汚染物質が飲用水供給システムに入るのを防ぐように設計されています。 Deringer 20は、短い敷設長さのための一体型Eccentric-seal™バタフライシャットオフバルブを備えており、Dual-action™は低流量および高流量での高性能をチェックします。 Deringer 20Gは、デュアルアクションチェックも備えていますが、OS&Yシャットオフバルブを備えています。
どちらも、背圧と逆サイフォンの両方から保護するために、継続的な圧力サービスの下で設置することができます。最大使用圧力:175psi(12バール)。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |