製品の公開
Bronze Double Check Valve Assemblies - 2000B

Bronze Double Check Valve Assemblies - 2000B

Google翻訳”,
シリーズ2000Bダブルチェックバルブアセンブリは、汚染された水の飲料水への逆流を防ぎます。メンテナンスとサービスが簡単なブロンズ製のボディ構造で構成されています。シリーズ2000Bは、健康に害を及ぼさない用途として特定された参照相互接続に最適です。設置要件については、地域の検査機関に確認してください。最大使用圧力:175psi(12.06バール)。
技術仕様
  • Unique ref2000b
  • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
  • コレクションBackflow Prevention
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-06-12
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル青銅
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_13
  • Uniclass2015詳細Check valves
  • MasterFormat 2014 コード40 05 65
  • MasterFormat 2014 タイトルValves for Pump Control and Check Service
  • OmniClassNumber23-27 31 19
  • OmniClassタイトルCheck Valves
  • UniFormatIIコードC1030
  • UniFormatIIタイトルFittings

対応地域

北米