製品の公開
Double Check Valve Assemblies - 2000B-FP

Double Check Valve Assemblies - 2000B-FP

Google翻訳”,

シリーズ2000B-FPダブルチェックバルブアセンブリは
汚染された水の飲料水供給への逆流を防ぐために、参照された相互接続に設置されています。それだけ
地域の検査当局によって次のように特定された相互接続
健康に害を及ぼさない場合は、承認されたダブルチェックバルブアセンブリの使用を許可する必要があります。
業種については管轄の地方自治体に確認してください
向き、テストの頻度、またはその他の設置要件。
これらのバルブは、ASSEStdの要件を満たしています。 1015および
AWWA標準C510であり、財団によって承認されています
での相互接続制御と水力研究
南カリフォルニア大学。

仕様
  • Features
    • Ease of maintenance with only one cover
    • Top entry
    • Replaceable seats and seat discs
    • Modular construction
    • Compact design
    • 1" – 2" Cast bronze body construction
    • Low pressure drop
    • No special tools required
    • Gear operated, slow close shutoffs
    • Pre-wired tamper switch (2) per shutoff
    • Reversible Wiring Harness with Gear-Operated Ball Valves
    • GOBV Can be wired Normally Open or Normally Closed

技術仕様
  • Unique ref2000B1-FP-2000B2-FP
  • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
  • コレクションCheck Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_13
  • Uniclass2015詳細Check valves
  • MasterFormat 2014 コード40 05 65.23
  • MasterFormat 2014 タイトルSwing Check Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 19
  • OmniClassタイトルCheck Valves
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING