製品の公開
Pressure Reducing Pilot - 263RS

Pressure Reducing Pilot - 263RS

Google翻訳”,

263RSシリーズは、リモートセンシング、直動、ダイヤフラム作動パイロットであり、自動制御バルブのさまざまな構成で使用されます。通常、ダイヤフラムの上の調整可能なスプリング設定の力によって開いたままになります。パイロットは、リモートセンシングされた圧力がスプリング設定値を超えると閉位置に向かって変調し、リモートセンシングされた圧力がスプリング設定値を下回ると開位置に向かって変調します。調整ネジを時計回りに回すと、制御設定値が上がります。調整ネジを反時計回りに回すと、制御設定値が下がります。シリーズ263RSには、1/2 "NPTインレットポートとアウトレットポート、および1/4インチNPTサイドセンシングポートが装備されています。1/ 4インチNPTサイドセンシングポートは、特定のバルブ機能で必要とされる上流または下流の圧力を監視するために使用されます。

仕様
  • Features

    • 1/2 in. NPT inlet and outlet ports and one side 1/4 in. side sensing port
    • Automatically reduces a higher upstream (inlet) pressure to a constant downstream (outlet) pressure
    • When installed in the piping circuit of an Automatic Control Valve, its throttling action causes the Main Valve to throttle open or closed accordingly
    • Valve outlet pressure can be adjusted with the top-mounted screw
技術仕様
  • Unique ref263RS
  • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
  • コレクションAutomatic Control Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_16
  • Uniclass2015詳細Control valves
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
  • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING