製品の公開
Bronze Bodied Double Check Detector Assemblies - 3000BM1/3000BM1-FP

Bronze Bodied Double Check Detector Assemblies - 3000BM1/3000BM1-FP

Google翻訳”,
シリーズ3000BM1ダブルチェック検出器アセンブリ(DCDA)は、地域の水道事業法に従って、健康に害を及ぼさない(つまり、汚染物質)アプリケーションで発生する可能性のある背圧および逆サイフォン状態から保護するように特別に設計されています。このデバイスアセンブリは、主に商業用スプリンクラーシステムで使用されます。このシステムでは、地方自治体の条例により、飲料水システムにポンプで送られたり吸い上げられたりする非飲用水質の水からの保護が義務付けられています。最大使用圧力:175psi(12.06バール)。
技術仕様
  • Unique ref3000bm1
  • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
  • コレクションBackflow Prevention
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-06-12
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル青銅
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_13
  • Uniclass2015詳細Check valves
  • MasterFormat 2014 コード40 05 65
  • MasterFormat 2014 タイトルValves for Pump Control and Check Service
  • OmniClassNumber23-27 31 19
  • OmniClassタイトルCheck Valves
  • UniFormatIIコードC1030
  • UniFormatIIタイトルFittings

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ