製品の公開
Dual Chamber - Reduced Port - 600GD-16, 600AD-16

Dual Chamber - Reduced Port - 600GD-16, 600AD-16

Google翻訳”,

シリーズ600GD(グローブ)および600AD(アングル)は、ダクタイル鋳鉄、縮小ポート、ワンピースディスクとダイヤフラムアセンブリを組み込んだデュアルチャンバーベーシックバルブです。上部ダイヤフラムチャンバーに圧力が加えられ、下部ダイヤフラムチャンバーから解放されると、バルブは閉位置に移動します。圧力が下部ダイヤフラムチャンバーに加えられ、上部ダイヤフラムチャンバーから解放されると、バルブは全開位置に移動します。上部ダイヤフラムチャンバーと下部ダイヤフラムチャンバーの間で圧力のバランスが取れている場合、パイロット制御システムによって開閉を調整するように命令されるまで、バルブは中間位置を保持します。縮小されたポート設計により、低流動性能と耐キャビテーション性が向上します。

仕様
  • Features

    • Reduced port, dual chamber basic valve with a two-piece telescoping disc and diaphragm assembly
    • Opens and closes in response to pressure on the upper and lower diaphragm chambers
    • A mechanical check feature acts independent of diaphragm position or pilot control system, and provides immediate check action when flow ceases
    • Reduced port design offers improved low-flow performance and cavitation resistance
技術仕様
  • Unique ref600GD-16-600AD-16
  • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
  • コレクションAutomatic Control Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-12-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_16
  • Uniclass2015詳細Control valves
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
  • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING