製品の公開
Single Chamber - Reduced Port - 605GD, 605AD

Single Chamber - Reduced Port - 605GD, 605AD

Google翻訳”,

シリーズ605GD(グローブ)および605AD(角度)は、ダクタイル鋳鉄、縮小ポート、ワンピースディスクとダイヤフラムアセンブリを組み込んだシングルチャンバー基本バルブです。このアセンブリは、バルブ内の唯一の可動部品であり、パイロット制御システムの指示に従って、バルブを開閉または調整することができます。縮小されたポート設計により、低流動性能と耐キャビテーション性が向上します。

仕様
  • Features

    • One-piece disc and diaphragm assembly opens, closes, or modulates as commanded by the pilot control system
    • Sizes 3 in. to 24 in. (75mm to 600mm)
    • Reduced port design offers improved low-flow performance and cavitation resistance
    • Lead free ductile iron body and cover with stainless steel trim
技術仕様
  • Unique ref605GD-605AD
  • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
  • コレクションAutomatic Control Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-12-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_16
  • Uniclass2015詳細Control valves
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
  • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING