製品の公開
Stainless Steel Single Chamber - Reduced Port - 605GS, 605AS

Stainless Steel Single Chamber - Reduced Port - 605GS, 605AS

Google翻訳”,

605GS(グローブ)および605AS(アングル)シリーズは、ステンレス鋼、縮小ポート、ワンピースディスクとダイヤフラムアセンブリを組み込んだシングルチャンバー基本バルブです。このアセンブリは、パイロット制御システムの指示に従ってバルブを開閉または調整できるバルブ内の唯一の可動部品です。縮小されたポート設計により、低流動性能と耐キャビテーション性が向上します。ステンレス鋼の構造は、優れた耐食性、従来の重鉄バルブの軽量代替品、ダイアフラム寿命の延長、および従来の保守修理に関連する頻度と人件費の削減を提供します。

仕様
  • Features

    • Two-piece disc and diaphragm assembly is the only moving part within the valve
    • Valve opens, closes, or modulates as commanded by the pilot control system
    • Lightweight Stainless Steel construction reduces corrosion, diaphragm wear, and labor frequency and costs
    • Reduced port design offers improved low-flow performance and cavitation resistance
技術仕様
  • Unique ref605GS-605AS
  • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
  • コレクションAutomatic Control Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-12-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_16
  • Uniclass2015詳細Control valves
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
  • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING