製品の公開
Dual Chamber - Full Port - 900GD-16, 900AD-16

Dual Chamber - Full Port - 900GD-16, 900AD-16

Google翻訳”,

シリーズ900GD-16(グローブ)および900AD-16(角度)は、ダクタイル鋳鉄、フルポート、デュアルチャンバー基本バルブで、2ピースの伸縮ディスクとダイヤフラムアセンブリが組み込まれています。上部ダイヤフラムチャンバーに圧力が加えられ、下部ダイヤフラムチャンバーから解放されると、バルブは閉位置に移動します。圧力が下部ダイヤフラムチャンバーに加えられ、上部ダイヤフラムチャンバーから解放されると、バルブは全開位置に移動します。このツーピースアセンブリの下部は、ダイヤフラムの位置やパイロット制御システムとは独立して機能する機械的チェック機能であり、流れが止まったときに即座にチェックアクションを提供します。

仕様
  • Features

    • A mechanical check feature acts independent of diaphragm position or pilot control system and provides immediate check action when flow ceases
    • Sizes 2 in. to 16 in. (50mm to 400mm)
    • Full port, dual chamber basic valve with a two-piece telescoping disc and diaphragm
    • Opens and closes in response to pressure on the upper and lower diaphragm chambers
技術仕様
  • Unique ref900GD-16-900AD-16
  • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
  • コレクションAutomatic Control Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-12-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_16
  • Uniclass2015詳細Control valves
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
  • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING