製品の公開
Dual Chamber - Full Port - 900GD, 900AD

Dual Chamber - Full Port - 900GD, 900AD

Google翻訳”,

シリーズ900GD(グローブ)および900AD(アングル)は、ダクタイル鋳鉄、フルポート、デュアルチャンバーベーシックバルブで、ワンピースディスクとダイヤフラムアセンブリが組み込まれています。上部ダイヤフラムチャンバーに圧力が加えられ、下部ダイヤフラムチャンバーから解放されると、バルブは閉位置に移動します。圧力が下部ダイヤフラムチャンバーに加えられ、上部ダイアフラムチャンバーから解放されると、バルブは全開位置に移動します。上部ダイヤフラムチャンバーと下部ダイヤフラムチャンバーの間で圧力のバランスが取れている場合、パイロット制御システムによって開閉を調整するように命令されるまで、バルブは中間位置を保持します。

仕様
  • Features

    • Sizes 2 in. to 16 in. (50mm to 400mm)
    • Full port, dual chamber basic valve with a one-piece disc and diaphragm assembly
    • When pressure is balanced between the upper and lower diaphragm chambers, the valve will hold an intermediate position until commanded by the pilot control system
    • Opens and closes in response to pressure on the upper and lower diaphragm chambers
技術仕様
  • Unique ref900GD-900AD
  • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
  • コレクションAutomatic Control Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-12-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_16
  • Uniclass2015詳細Control valves
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
  • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING