製品の公開
Stainless Steel Dual Chamber - Full Port - 900GS, 900AS

Stainless Steel Dual Chamber - Full Port - 900GS, 900AS

Google翻訳”,

900GS(グローブ)および900AS(アングル)シリーズは、ステンレス鋼、フルポート、ワンピースディスクとダイヤフラムアセンブリを組み込んだデュアルチャンバーベーシックバルブです。上部ダイヤフラムチャンバーに圧力が加えられ、下部ダイヤフラムチャンバーから解放されると、バルブは閉位置に移動します。圧力が下部ダイヤフラムチャンバーに加えられ、上部ダイヤフラムチャンバーから解放されると、バルブは全開位置に移動します。上部ダイヤフラムチャンバーと下部ダイヤフラムチャンバーの間で圧力のバランスが取れている場合、パイロット制御システムによって開閉を調整するように命令されるまで、バルブは中間位置を保持します。ステンレス鋼の構造は、優れた耐食性、従来の重鉄バルブの軽量代替品、ダイアフラム寿命の延長、および従来の保守修理に関連する頻度と人件費の削減を提供します。

仕様
  • Features

    • One-piece disc and diaphragm assembly is the only moving part within the valve
    • When pressure is balanced, the valve will hold an intermediate position until commanded to modulate open
    • Valve opens and closes as commanded by the pilot control system
    • Lightweight Stainless Steel construction reduces corrosion, diaphragm wear, and labor frequency and costs
技術仕様
  • Unique ref900GS-900AS
  • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
  • コレクションAutomatic Control Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-12-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_16
  • Uniclass2015詳細Control valves
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
  • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING