製品の公開
Single Chamber - Full Port - 905GD, 905AD

Single Chamber - Full Port - 905GD, 905AD

Google翻訳”,

シリーズ905GD(グローブ)および905AD(アングル)は、ダクタイル鋳鉄、フルポート、シングルチャンバーの基本バルブで、ワンピースのディスクとダイヤフラムアセンブリが組み込まれています。このアセンブリは、バルブ内の唯一の可動部品であり、パイロット制御システムの指示に従って、バルブを開閉または調整することができます。

仕様
  • Features

    • Lead free ductile iron body and cover with stainless steel trim
    • One-piece disc and diaphragm assembly opens, closes, or modulates as commanded by the pilot control system
    • Lined and coated with fusion bonded epoxy
    • Sizes 1 1/4 in. to 16 in. (32mm to 400mm)
技術仕様
  • Unique ref905GD-905AD
  • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
  • コレクションAutomatic Control Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-12-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_16
  • Uniclass2015詳細Control valves
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
  • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING