製品の公開
Stainless Steel Reduced Pressure Zone Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor, 2 1/2 - 10 Inch Sizes - C400-FS
Stainless Steel Reduced Pressure Zone Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor, 2 1/2 - 10 Inch Sizes - C400-FS
Stainless Steel Reduced Pressure Zone Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor, 2 1/2 - 10 Inch Sizes - C400-FS

    Stainless Steel Reduced Pressure Zone Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor, 2 1/2 - 10 Inch Sizes - C400-FS

    Google翻訳”,

    C400シリーズ減圧ゾーンアセンブリは、SentryPlus Alert®テクノロジーを搭載した浸水センサーを搭載しており、安全弁からの過剰な排水を検知します。アドオン接続キットを介してセンサーを作動させると、警報システムが作動し、施設の担当者に浸水検知通知を送信します。BMSおよび携帯電話通信用の接続キットもご用意しています。

    このシリーズは、逆サイフォン作用や逆圧によって汚染された水が逆流し、飲料水供給源に流入するのを防ぎます。健康被害をもたらす交差接続部の保護や、給水管入口での封じ込めに最適です。コンパクトなモジュール設計により、メンテナンスや組み立てが容易です。設置要件については、地域の水道局にお問い合わせください。

    TS-OSYモデルには、工場出荷時に取り付けられた、耐久性と堅牢性に優れた監視スイッチ(UL認証、安全信号、管理番号3L38)が搭載されており、不正操作を検知します。ゲートバルブからスイッチを取り外そうとしたり、バルブを閉めようとしたりすると、警報音が鳴ります。監視スイッチと火災警報制御盤との配線が必要です。

    仕様
    • Features

      • Sensor on the relief valve for flood detection
      • Protects against backsiphonage, backpressure, and the fouling of either check valve
      • Stainless steel body construction, sleeve and torsion spring check valves
      • Extremely compact design is significantly lighter than traditional designs
      • Patented link check modules provide low pressure loss
      • Entire valve body and closure sleeve manufactured from 304 stainless steel
      • Flood alert feature activated with add-on connection kit, compatible with BMS and cellular communication
      • Integrated supervisory switch (UL Certified, Safety Signaling, Control No. 3L38) on outside stem and yoke resilient seated gate valve
    技術仕様
    • Unique refc400-fs
    • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
    • コレクションBackflow Prevention
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-02-13
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • UNSPSC名称Valves
    • UNSPSC401416
    • Uniclass2015コードPr_65_54_40_62
    • Uniclass2015詳細Plastics isolating valves
    • MasterFormat 2014 コード40 05 67
    • MasterFormat 2014 タイトルSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
    • OmniClassNumber23-27 31 00
    • OmniClassタイトルValves
    • UniFormatIIコードC1030
    • UniFormatIIタイトルFittings

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ