製品の公開
Flanged and Plain Check Valves - FPP

Flanged and Plain Check Valves - FPP

Google翻訳”,

シリーズFPP(プレーン)およびFFF(フランジ付き)チェックバルブは、一方向への自由な流れを可能にし、反対方向への逆流を防ぐように設計されています。エイムズの「スプリングスイング」チェックバルブのユニークなデザインにより、非常に高い効率で機能することができます。この効率は、バルブシートに対するフラッパーの非常に迅速なタイトシール作用と、フルフローでバルブを通過する際の非常に低い抵抗によって証明されます。

技術仕様
  • Unique refFPP
  • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
  • コレクションCheck Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_13
  • Uniclass2015詳細Check valves
  • MasterFormat 2014 コード40 05 65.23
  • MasterFormat 2014 タイトルSwing Check Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 19
  • OmniClassタイトルCheck Valves
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING