ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
シリーズA777SIブロンズワイストレーナーは、ボディに機械加工されたシートとキャップにテーパーシートを備えており、画面を正確に位置合わせできます。すべてのサイズには、タップ付きリテーナーキャップとクロージャープラグが付属しています。シリーズA777SIのスクリーンには、ストレーナを通る無制限の流れを提供するために、上流端に特別なフレア開口部があります。すべてのサイズのスクリーンは、20メッシュの穴あきステンレス鋼です。パイプラインをクリーンに保つことで、深刻な問題を防ぐことができます。最大使用圧力:400psi(27.6 bar)WOG @ 210°F(99°C); 125psi(8.6 bar)WSP @ 353°F(178°C)。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。