製品の公開
2-Piece, Full-Port, Gear Operated, Lead Free* Slow Close Ball Valve - LFAFBV-FP

2-Piece, Full-Port, Gear Operated, Lead Free* Slow Close Ball Valve - LFAFBV-FP

Google翻訳”,

LFAFBV-FPシリーズは、防火システムで400psi(27.6バール)のサービスに対応するUL/FM定格のフルポートブロンズボディボールバルブです。クロムメッキ真ちゅうボール、真ちゅうステム、および低トルクと確実なシャットオフのためのPTFEシートを備えたねじ山付きエンド(NPT)で利用できます。バルブはSchedule40パイプで使用するように設計されており、屋内および屋外での使用が承認されています。障害物に近接するアプリケーション用のリバーシブルワイヤーハーネスを備えており、ノーマルオープンまたはノーマルクローズのいずれかとして配線されます。

仕様
  • Features

    • Slow closure rate prevents water hammer and complies with NFPA 13
    • Reversible supervisory switch box simplifies electrical wiring access
    • Designed for use with Schedule 40 pipe and approved for indoor and outdoor use
    • Full-port, gear-operated ball valve for fire-suppression system isolation
技術仕様
  • Unique refLFAFBV-FP
  • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
  • コレクションAutomatic Control Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_16
  • Uniclass2015詳細Control valves
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
  • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING

対応地域

北米