Google翻訳,
シリーズLFC500、LFC500N、LFC500Z減圧検出器アセンブリは、防火システムの物質が飲料水にポンプで送られたり吸い上げられたりするのを防ぎます。 LFC500には、地面の漏れや不正な不正な蛇口を検出するためのメーターが組み込まれているため、年間の水道料金が大幅に削減されます。これは、ステンレス鋼の内部部品を備えたコンパクトなステンレス鋼の本体、2つのチェックバルブ、圧力差リリーフバルブ、シャットオフバルブ、トーションスプリングチェックとリリーフバルブ、およびブロンズのニッケルメッキテストコックで構成されています。シリーズLFC500、LFC500N、LFC500Zは、従来の設計より70%軽量であり、スプリンクラーシステムなどの健康被害の相互接続に最適です。設置要件については、地元の水道局に確認してください。最大使用圧力:175psi(12.06バール)。