LFC500シリーズ鉛フリー*減圧検知アセンブリは、SentryPlus Alert®テクノロジーを搭載した浸水センサーを搭載し、安全弁からの過剰な水漏れを検知します。アドオン接続キットを介してセンサーを作動させると、警報システムが作動し、施設の担当者に浸水検知通知を送信します。BMSおよび携帯電話通信用の接続キットもご用意しています。
このシリーズは、消火システムから汲み上げられた物質が飲料水に逆流するのを防ぎます。漏水や不正な水抜きを検知するメーターが組み込まれており、年間の水道料金を大幅に削減します。従来の設計より70%軽量で、消火スプリンクラーシステムなど、健康被害をもたらす可能性のある交差接続に最適です。設置要件については、地域の水道局にお問い合わせください。
TS-OSYモデルには、工場出荷時に取り付けられた、耐久性と堅牢性に優れた監視スイッチ(UL認証、安全信号、管理番号3L38)が搭載されており、不正操作を検知します。ゲートバルブからスイッチを取り外そうとしたり、バルブを閉めようとしたりすると、警報音が鳴ります。監視スイッチと火災警報制御盤との配線が必要です。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |