製品の公開
Pressure Reducing Pilot - LFCP15

Pressure Reducing Pilot - LFCP15

Google翻訳”,

LFCP-15シリーズは、直動式のダイヤフラム作動パイロットであり、上流(入口)の圧力を一定の下流(出口)の圧力に自動的に下げます。通常、ダイヤフラムの上の調整可能なスプリング設定の力によって開いたままになります。出口圧力がスプリング設定値を超えると、パイロットは閉位置に向かって変調し、供給圧力を下げます。出口圧力がスプリング設定値を下回ると、開位置に向かって調整され、供給圧力が増加します。シリーズLFCP-15が自動制御バルブの配管回路に取り付けられている場合、そのスロットル動作により、メインバルブがそれに応じてスロットル開閉します。調整ネジを時計回りに回すと、制御設定値が上がり、メインバルブの出口圧力が上がります。調整ネジを反時計回りに回すと、制御設定値が下がり、メインバルブの出口圧力が下がります。シリーズLFCP-15には、取り付けを容易にするために1つの3/8インチNPTインレットポートと2つのアウトレットポートが装備されています。未使用の出口ポートは、差し込まれているか、圧力計の接続として使用されている可能性があります。

仕様
  • Features

    • 3/8 in. NPT inlet and two outlet ports
    • Automatically reduces a higher upstream (inlet) pressure to a constant downstream (outlet) pressure
    • When installed in the piping circuit of an Automatic Control Valve, its throttling action causes the Main Valve to throttle open or closed accordingly
    • Valve outlet pressure can be adjusted with the top-mounted screw
技術仕様
  • Unique refLFCP15
  • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
  • コレクションAutomatic Control Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_16
  • Uniclass2015詳細Control valves
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
  • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING