製品の公開
Flo-Clean Strainer - SS60

Flo-Clean Strainer - SS60

Google翻訳”,

シリーズ2260Flo-Cleanストレーナーは、パイロット回路を通過する流体をろ過し、パイロット回路の速度制御とパイロットを保護するために使用されます。メインバルブのインレットボディポートに取り付けられ、ストレーナエレメントをメインラインフローにさらします。画面を流れる電流と流れが自己洗浄効果を生み出し、フィルターエレメントを洗浄します。

仕様
  • Features

    • Provides protection to pilot circuit speed controls and pilots
    • Flow across the screen creates a self-scouring effect that cleans the filter element
    • Filters fluids passing through the pilot circuit
    • Installed in the inlet body port of the Main Valve, where the strainer element is exposed to main line flow
技術仕様
  • Unique refSS60
  • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
  • コレクションAutomatic Control Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_13
  • Uniclass2015詳細Check valves
  • MasterFormat 2014 コード40 05 65.23
  • MasterFormat 2014 タイトルSwing Check Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 19
  • OmniClassタイトルCheck Valves
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING